Menu Hľadať

Zátky Eze

Na sklade

Zátky Eze sú určené na utesnenie a zabezpečenie závitových otvorov. Sú vybavené stredovým alebo bočným prichytením na jednoduché vkladanie a vyberanie. K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach; môžu chrániť viac ako 25 imperiálnych alebo metrických veľkostí závitov pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Vďaka pružnému vyťahovaciemu výstupku je vyberanie jednoduché.Majú stredový alebo bočný úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie a vyberanie z otvorov so závitom.Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.Inštalácia je jednoduchá vďaka patentovanému rýchloupínaciemu dizajnu a zátka zapadne jednoduchým zatlačením. Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1055

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Veľkosť závitu d1 Smer ťahania D Typ Kúpiť
0,1164 € - 0,2164 € 73550 Na sklade
19.5 mm
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
0,0746 € - 0,1472 € 1159275 Na sklade
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
0,1192 € - 0,1396 € 3750 Na sklade
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
0,0778 € - 0,0922 € 6000 Na sklade
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
0,2332 € - 0,4622 € 3300 Na sklade
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
0,2828 € - 0,447 € 29600 Na sklade
27.6 mm
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
0,0857 € - 0,1695 € 495000 Na sklade
16.4 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
0,1261 € - 0,1472 € 1500 Na sklade
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
0,1313 € - 0,2596 € 780053 Na sklade
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
0,1661 € - 0,1968 € 3400 Na sklade
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
0,2172 € - 0,2609 € Požiadajte o dodací termin tu
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
0,0892 € - 0,106 € 6000 Na sklade
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
Zátky Eze 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR Červená

10068502

Cenové rozpätie
0,2164 € - 0,1164 €

Úroveň zásob
73550 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
  • Smer ťahania
    Lateral
Zátky Eze 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE - PIR Červená

10068489

Cenové rozpätie
0,1472 € - 0,0746 €

Úroveň zásob
1159275 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Smer ťahania
    Lateral
Zátky Eze 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm Polyetylén LD Červená

10262764

Cenové rozpätie
0,1396 € - 0,1192 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Smer ťahania
    Central
Zátky Eze 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm Polyetylén LD Červená

10262740

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Smer ťahania
    Central
Zátky Eze 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE - PIR Červená

10073001

Cenové rozpätie
0,4622 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Smer ťahania
    Lateral
Zátky Eze 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE - PIR Červená

10072059

Cenové rozpätie
0,447 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
29600 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Smer ťahania
    Lateral
Zátky Eze LDPE - PIR Červená

10068496

Cenové rozpätie
0,1695 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
495000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
  • Smer ťahania
    Lateral
Zátky Eze 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm Polyetylén LD Červená

10262771

Cenové rozpätie
0,1472 € - 0,1261 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Smer ťahania
    Central
Zátky Eze 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE - PIR Červená

10068519

Cenové rozpätie
0,2596 € - 0,1313 €

Úroveň zásob
780053 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Smer ťahania
    Lateral
Zátky Eze 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm Polyetylén LD Červená

10262788

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Smer ťahania
    Central
Zátky Eze 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm Polyetylén LD Červená

10262795

Cenové rozpätie
0,2609 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Smer ťahania
    Central
Zátky Eze 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm Polyetylén LD Červená

10262757

Cenové rozpätie
0,106 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Smer ťahania
    Central