Menu Hľadať

Zátky na konce trubíc

Na sklade

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D h Farba Materiál Typ/prevedenie uchopenia d Kúpiť
0,0956 € - 0,2628 € 16906 Na sklade
8.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
30.0 mm
0,5688 € - 0,8848 € 2036 Na sklade
3.75 mm
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
95.3 mm
0,1664 € - 0,457 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
63.5 mm
0,5419 € - 1,0723 € 352 Na sklade
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
101.6 mm
0,4053 € - 1,117 € 700 Na sklade
6.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
76.2 mm
0,2019 € - 0,4002 € 4935 Na sklade
10.5 mm
Biela
LDPE - PIR
S uchopením
46.0 mm
0,6869 € - 1,3619 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
114.3 mm
0,0793 € - 0,2081 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
25.0 mm
0,6287 € - 1,2455 € 2250 Na sklade
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
88.9 mm
0,1905 € - 0,3763 € 1172 Na sklade
1.75 mm
9.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
44.5 mm
1,2615 € - 3,0467 € 197 Na sklade
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
165.1 mm
1,721 € - 3,3154 € 5915 Na sklade
15.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
152.4 mm
1,29 € - 2,5628 € 562 Na sklade
15.2 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
127.0 mm
0,1536 € - 0,3226 € 3080 Na sklade
10.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
76.2 mm
0,3911 € - 0,8961 € Požiadajte o dodací termin tu
10.8 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
78.4 mm
0,1271 € - 0,3285 € 2000 Na sklade
2.25 mm
6.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
57.2 mm
0,1027 € - 0,2682 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
50.8 mm
0,2759 € - 0,5943 € Požiadajte o dodací termin tu
2.56 mm
9.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
65.0 mm
0,8022 € - 1,595 € 660 Na sklade
4.75 mm
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
120.7 mm
0,2859 € - 0,6033 € 1200 Na sklade
10.5 mm
Biela
LDPE - PIR
S uchopením
63.0 mm
  • z/zo 5
Zátky na konce rúrok 30.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082423

Cenové rozpätie
0,2628 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
16906 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 95.3 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082430

Cenové rozpätie
0,8848 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
2036 Na sklade
Atribúty
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 63.5 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082911

Cenové rozpätie
0,457 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 101.6 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10068908

Cenové rozpätie
1,0723 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
352 Na sklade
Atribúty
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 76.2 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082928

Cenové rozpätie
1,117 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 46.0 mm S uchopením LDPE - PIR Biela

10084502

Cenové rozpätie
0,4002 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
4935 Na sklade
Atribúty
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 114.3 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082867

Cenové rozpätie
1,3619 € - 0,6869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 25.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082478

Cenové rozpätie
0,2081 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 88.9 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082300

Cenové rozpätie
1,2455 € - 0,6287 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 44.5 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10070215

Cenové rozpätie
0,3763 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
1172 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 165.1 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082935

Cenové rozpätie
3,0467 € - 1,2615 €

Úroveň zásob
197 Na sklade
Atribúty
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 152.4 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082416

Cenové rozpätie
3,3154 € - 1,721 €

Úroveň zásob
5915 Na sklade
Atribúty
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 127.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082393

Cenové rozpätie
2,5628 € - 1,29 €

Úroveň zásob
562 Na sklade
Atribúty
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 76.2 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10087695

Cenové rozpätie
0,3226 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
3080 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 78.4 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10084526

Cenové rozpätie
0,8961 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 57.2 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082904

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 50.8 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082898

Cenové rozpätie
0,2682 € - 0,1027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 65.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10084489

Cenové rozpätie
0,5943 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 120.7 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10084496

Cenové rozpätie
1,595 € - 0,8022 €

Úroveň zásob
660 Na sklade
Atribúty
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 63.0 mm S uchopením LDPE - PIR Biela

10084519

Cenové rozpätie
0,6033 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením