Menu Hľadať

Zátky s uškom

Na sklade

Bočné uvoľňovacie zátky poskytujú bezpečné a pohodlné utesnenie pre rôzne aplikácie. Bočný uvoľňovací mechanizmus umožňuje rýchle nasadenie a vybratie bez použitia náradia, čím sa zabezpečí tesné utesnenie.

  • Bočný uvoľňovací mechanizmus umožňuje jednoduché vkladanie a vyberanie, vďaka čomu nie je potrebné používať ďalšie nástroje alebo nadmernú silu.
  • Vďaka univerzálnej konštrukcii sú tieto zátky vhodné na rôzne zariadenia v rôznych odvetviach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1120

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu HD Farba Materiál OD Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1545 € - 0,1545 € 9000 Na sklade
M10 x 1.0
16.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
9.5 mm
Metrický závit
2
0,156 € - 0,156 € 11750 Na sklade
M22 x 1;5
29.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
21.7 mm
Metrické
1
0,1376 € - 0,1376 € 500 Na sklade
M14 x 1;5
21.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
13.4 mm
Metrické
1
0,1735 € - 0,1735 € Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 1;5
21.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
13.1 mm
Metrické
2
0,1938 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
M22 x 1;5
29.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
21.5 mm
Metrické
2
0,1271 € - 0,1271 € 330 Na sklade
M10 x 1;0
16.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
9.5 mm
Metrické
1
0,1415 € - 0,1415 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1;5
23.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
15.2 mm
Metrické
1
0,1793 € - 0,1793 € 250 Na sklade
M16 x 1;5
24.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
15.1 mm
Metrické
2
0,1338 € - 0,1338 € 700 Na sklade
M12 x 1;5
19.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
11.2 mm
Metrické
1
0,1706 € - 0,1706 € 500 Na sklade
M12 x 1;5
19.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
11.1 mm
Metrické
2
Zátka s bočným úchytom (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná Rebrované

10258224

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Typ
    2
Zátka s bočným úchytom (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm Polyetylén LD Prírodná Súdkový

10258293

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,156 €

Úroveň zásob
11750 Na sklade
Atribúty
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    1
Zátka s bočným úchytom (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm Polyetylén LD Prírodná Súdkový

10258255

Cenové rozpätie
0,1376 € - 0,1376 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    1
Zátka s bočným úchytom (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm Polyetylén LD Prírodná Rebrované

10258262

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    2
Zátka s bočným úchytom (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm Polyetylén LD Prírodná Rebrované

10258309

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    2
Zátka s bočným úchytom (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná Súdkový

10258217

Cenové rozpätie
0,1271 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    1
Zátka s bočným úchytom (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm Polyetylén LD Prírodná Súdkový

10258279

Cenové rozpätie
0,1415 € - 0,1415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    1
Zátka s bočným úchytom (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm Polyetylén LD Prírodná Rebrované

10258286

Cenové rozpätie
0,1793 € - 0,1793 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    2
Zátka s bočným úchytom (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm Polyetylén LD Prírodná Súdkový

10258231

Cenové rozpätie
0,1338 € - 0,1338 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    1
Zátka s bočným úchytom (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm Polyetylén LD Prírodná Rebrované

10258248

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Typ
    2