Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.
Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.
Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Thread Sizes (All) | h | Farba | Materiál | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6016 € - 0,7182 € | 150 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,2545 € - 0,5675 € | 7800 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,31 € - 0,3712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,1097 € - 0,132 € | 4092 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,3556 € - 0,4253 € | 8 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,266 € - 0,3172 € | 300 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,5262 € - 0,6315 € | 235 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,421 € - 0,5049 € | 950 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,5746 € - 0,6855 € | 50 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,1664 € - 0,218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén
|
Metrický závit
|
2
|
||
| 0,1792 € - 0,3375 € | 12900 Na sklade |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
Modrá
|
Polyetylén
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,9714 € - 1,1662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,7296 € - 0,8761 € | 40 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,3285 € - 0,3939 € | 450 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,8704 € - 1,0411 € | 3 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,4195 € - 0,8751 € | 2995 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Modrá
|
Polyetylén
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,3911 € - 0,9289 € | 60 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
Modrá
|
Polyetylén
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,3498 € - 0,7318 € | 50 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,4479 € - 0,5362 € | 450 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
PA
|
Metrický závit
|
3
|
||
| 0,2745 € - 0,5196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén
|
Závit UNF
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku