Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.
Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou
Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | SW | Farba | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1061 € - 0,1153 € | 350 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1012 € | 500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,2533 € - 0,2708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,2087 € - 0,2261 € | 100 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,1211 € - 0,1211 € | 207 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,3982 € - 0,475 € | 550 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 10285824 | 0,1341 € - 0,1427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
|
| 0,1507 € - 0,1792 € | 35 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,1043 € - 0,1134 € | 500 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,4765 € - 0,5675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | 320 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,1535 € - 0,1535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,2978 € - 0,317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,6357 € - 0,6357 € | 750 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,3441 € - 0,4153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,7652 € - 0,7652 € | 27 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,2679 € - 0,5625 € | 400 Na sklade |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1,1662 € - 1,1662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,8206 € - 0,8206 € | 50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku