Zátky zatlačovacie účinne chránia pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť, počas výrobných, skladovacích a prepravných procesov, pre rôzne aplikácie. Mierny tlak zacvakne zátku do vnútorného rebra, čo uľahčuje jej inštaláciu a odstránenie. Funkcia krížového hlavy umožňuje odstránenie pomocou nástroja, ktorý časť vykrúca.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | Závit skrutky | h | H | Závit skrutky | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0794 € - 0,0883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M18
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11/16"
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0295 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16"
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0774 € - 0,086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,05 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.1/16"
|
M26
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
1.244 in
31.6 mm
|
||
0,0551 € - 0,0858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
0,0649 € - 0,101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.3/16"
|
M30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
0,1032 € - 0,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
2.669 in
67.8 mm
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,0351 € - 0,0547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16"
|
M14
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
0,0438 € - 0,0681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M24
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0417 € - 0,0464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
1.244 in
31.6 mm
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0213 € - 0,0331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0236 € - 0,0368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku