Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Skupina SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Výška základne | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0311 € - 0,0311 € | 29 Na sklade |
Guma
|
Hnedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1269 € - 1,9972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1953 € - 0,1953 € | 14062 Na sklade |
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10148938 | 0,1953 € - 0,1953 € | 20000 Na sklade |
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,1953 € - 0,1953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1953 € - 0,1953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2216 € - 0,2843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PVC
|
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4591 € - 2,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,6458 € - 1,4297 € | 596 Na sklade |
Polyetylén
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,4315 € - 1,4695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 1,9827 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,2679 € | 1845 Na sklade |
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,112 € | 1050 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,0479 € - 0,1145 € | 1140 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,0489 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,0421 € - 0,0964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,0699 € - 0,1601 € | 330 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,0559 € - 0,1282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,0579 € - 0,1216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku