Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.
Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.
Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1692 € - 0,3553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1464 € - 0,3076 € | 130 Na sklade |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1041 € - 0,2186 € | 2703 Na sklade |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,2432 € - 0,5107 € | 2970 Na sklade |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1231 € - 0,2586 € | 1800 Na sklade |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1136 € - 0,2386 € | 6123 Na sklade |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1278 € - 0,2685 € | 3800 Na sklade |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1088 € - 0,2284 € | 3008 Na sklade |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1564 € - 0,3285 € | 356 Na sklade |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1905 € - 0,4002 € | 22850 Na sklade |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,1375 € - 0,2888 € | 1475 Na sklade |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
| 0,0168 € - 0,0262 € | 14500 Na sklade |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
GAS
|
||
| 0,1226 € - 0,1907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1141 € - 0,1776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0265 € - 0,0412 € | 5000 Na sklade |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1039 € - 0,1616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Modrá
|
TPE
|
Metrické
|
||
| 0,0345 € - 0,0536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0425 € - 0,0662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
GAS
|
||
| 0,0283 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrické
|
||
| 0,0735 € - 0,1143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku