Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto zatlačovacia záslepka je vyrobená z LDPE a je vhodná na ochranu ostrých hrán okrúhlych otvorov v kovovom paneli s hrúbkou 2,5 mm. Ľahko zapadne na svoje miesto a pevne uzamkne tenké panely.
Nový kód produktu:

10085301

Starý kód produktu:

12544

5000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3016 €
5000 + 0,1519 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

150,80 €

500 x 0,3016 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 33.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
HD 22.0 mm
Typ 1
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás