Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.
The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.
It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.
Skupina SR: SR1760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | HD | D | Farba | H | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1436 € - 0,2848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,177 € - 0,3396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2175 € - 0,4275 € | 1650 Na sklade |
1.24 in
31.5 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1
|
||
0,1979 € - 0,3806 € | 5120 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3221 € - 0,6384 € | 2331 Na sklade |
1.87 in
47.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,343 € - 0,6794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0986 € - 0,1956 € | 124 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,092 € - 0,1897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1106 € - 0,2196 € | 2500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2412 € - 0,4773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1233 € - 0,2441 € | 2760 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1519 € - 0,3016 € | 5000 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3626 € - 0,7174 € | 65 Na sklade |
2.008 in
51.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0791 € - 0,1104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
0,0708 € - 0,0708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.323 in
8.2 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Čierna
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku