Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky 38.0 mm 49.5 mm 3.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto zatlačovacia záslepka je vyrobená z LDPE a je vhodná na ochranu ostrých hrán okrúhlych otvorov v kovovom paneli s hrúbkou 2,5 mm. Ľahko zapadne na svoje miesto a pevne uzamkne tenké panely.
Nový kód produktu:

10085332

Starý kód produktu:

12547

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,4773 €
1500 + 0,2412 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

71,60 €

150 x 0,4773 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 49.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
HD 38.0 mm
Typ 1
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás