Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto zatlačovacia záslepka je vyrobená z LDPE a je vhodná na ochranu ostrých hrán okrúhlych otvorov v kovovom paneli s hrúbkou 2,5 mm. Ľahko zapadne na svoje miesto a pevne uzamkne tenké panely.
Nový kód produktu:

10085837

Starý kód produktu:

12631

2331 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,6384 €
1500 + 0,3221 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

95,76 €

150 x 0,6384 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 59.0 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
HD 47.5 mm
Typ 1
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás