C' Shape Hanging Hook incorporates a 'C' hook for easy attachment or removal from a mounting point.
Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál háčika | Celková dĺžka | Priemer drôtu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1119 € - 0,1953 € | 4800 Na sklade |
Oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,1436 € - 0,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku