Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podporné drôtené háky sú užitočné na kontrolu zaťaženia v rôznych aplikáciách, ako je napríklad povrchová úprava farieb a manipulácia s materiálom. Vhodné pre aplikácie so silným zaťažením. Sú odolné voči korózii.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1916 € - 0,2024 € | 2843 Na sklade |
Skrútený do tvaru S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0609 € | 14500 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2339 € - 0,2598 € | 625 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2214 € - 0,2461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10253878 | 0,0717 € - 0,0797 € | 5338 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,2584 € - 0,2871 € | 2500 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1049 € | 21193 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1173 € | 2500 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1062 € | 125 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1594 € | 2525 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1808 € | 110 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,2339 € | 1250 Na sklade |
Skrútený do tvaru S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2082 € - 0,2313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,081 € | 11250 Na sklade |
V tvare CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,1808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku