Menu Hľadať

Zavesné háky

Na sklade

Podporné drôtené háky sú užitočné na kontrolu zaťaženia v rôznych aplikáciách, ako je napríklad povrchová úprava farieb a manipulácia s materiálom. Vhodné pre aplikácie so silným zaťažením. Sú odolné voči korózii.

  • Drôtené háky pomáhajú pri manipulácii s bremenami pri rôznych úkonoch.
  • Ideálne na lakovanie, povrchovú úpravu a manipuláciu s materiálom.
  • Opakovane použiteľné.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar L Materiál W Typ WD Kúpiť
0,2031 € - 0,2257 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
150.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6 - Otvorené
3.0 mm
0,066 € - 0,0733 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
150.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6 - Otvorené
2.0 mm
0,0482 € - 0,0595 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
100.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6 - Otvorené
0.9 mm
0,0482 € - 0,0535 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
75.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6 - Otvorené
1.5 mm
0,2054 € - 0,2282 € 1875 Na sklade
Skrútený do tvaru S
250.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6 - Otvorené
3.0 mm
0,187 € - 0,1975 € 2843 Na sklade
Skrútený do tvaru S
200.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6 - Otvorené
3.0 mm
0,1587 € - 0,1764 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
100.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6 - Otvorené
3.0 mm
0,216 € - 0,2401 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
150.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
1.5 mm
0,103 € - 0,1144 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
200.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
2.0 mm
10253878 0,07 € - 0,0777 € 5338 Na sklade
Plochý v tvare S
100.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
1.5 mm
0,0921 € - 0,1024 € 1193 Na sklade
Plochý v tvare S
100.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
2.0 mm
0,0482 € - 0,0595 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
100.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
0.9 mm
0,1399 € - 0,1555 € 25 Na sklade
Plochý v tvare S
150.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2282 € - 0,2535 € 625 Na sklade
Plochý v tvare S
200.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2521 € - 0,2801 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
250.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
3.0 mm
0,1587 € - 0,1764 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
100.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0933 € - 0,1037 € 125 Na sklade
Plochý v tvare S
150.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1612 € - 0,1694 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
200.0 mm
Oceľ
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0904 € - 0,0954 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
200.0 mm
Oceľ
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0809 € - 0,0853 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
150.0 mm
Oceľ
30.0 mm
4
2.0 mm
  • z/zo 3
Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

10254004

Cenové rozpätie
0,2257 € - 0,2031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 2.0 mm 26.0 mm Oceľ

10253984

Cenové rozpätie
0,0733 € - 0,066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 0.9 mm 26.0 mm Oceľ

10253960

Cenové rozpätie
0,0595 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 1.5 mm 26.0 mm Oceľ

10253977

Cenové rozpätie
0,0535 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

10254028

Cenové rozpätie
0,2282 € - 0,2054 €

Úroveň zásob
1875 Na sklade
Atribúty
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

10254011

Cenové rozpätie
0,1975 € - 0,187 €

Úroveň zásob
2843 Na sklade
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

10253991

Cenové rozpätie
0,1764 € - 0,1587 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 1.5 mm 150.0 mm Oceľ

10253885

Cenové rozpätie
0,2401 € - 0,216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 2.0 mm 200.0 mm Oceľ

10253915

Cenové rozpätie
0,1144 € - 0,103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 1.5 mm 100.0 mm Oceľ

10253878

Cenové rozpätie
0,0777 € - 0,07 €

Úroveň zásob
5338 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 2.0 mm 100.0 mm Oceľ

10253892

Cenové rozpätie
0,1024 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
1193 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 0.9 mm 100.0 mm Oceľ

10253861

Cenové rozpätie
0,0595 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 3.0 mm 150.0 mm Oceľ

10253939

Cenové rozpätie
0,1555 € - 0,1399 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 3.0 mm 200.0 mm Oceľ

10253946

Cenové rozpätie
0,2535 € - 0,2282 €

Úroveň zásob
625 Na sklade
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 3.0 mm 250.0 mm Oceľ

10253953

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2521 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 3.0 mm 100.0 mm Oceľ

10253922

Cenové rozpätie
0,1764 € - 0,1587 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 2.0 mm 150.0 mm Oceľ

10253908

Cenové rozpätie
0,1037 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 3.0 mm 200.0 mm Oceľ

10339855

Cenové rozpätie
0,1694 € - 0,1612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 200.0 mm Oceľ

10339848

Cenové rozpätie
0,0954 € - 0,0904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 4 2.0 mm 150.0 mm Oceľ

10339886

Cenové rozpätie
0,0853 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt