Menu Hľadať

Zavesné háky

Na sklade

Podporné drôtené háky sú užitočné na kontrolu zaťaženia v rôznych aplikáciách, ako je napríklad povrchová úprava farieb a manipulácia s materiálom. Vhodné pre aplikácie so silným zaťažením. Sú odolné voči korózii.

  • Drôtené háky pomáhajú pri manipulácii s bremenami pri rôznych úkonoch.
  • Ideálne na lakovanie, povrchovú úpravu a manipuláciu s materiálom.
  • Opakovane použiteľné.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar L Materiál W Typ WD Kúpiť
0,0904 € - 0,0954 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
200.0 mm
Oceľ
30.0 mm
2
2.0 mm
0,115 € - 0,1214 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
100.0 mm
Oceľ
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0872 € - 0,1018 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
200.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0538 € - 0,0625 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
100.0 mm
Oceľ
20.0 mm
3
1.5 mm
0,043 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
60.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
0.9 mm
  • z/zo 3
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 200.0 mm Oceľ

10339848

Cenové rozpätie
0,0954 € - 0,0904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 4 3.0 mm 100.0 mm Oceľ

10206560

Cenové rozpätie
0,1214 € - 0,115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 200.0 mm Oceľ

10206478

Cenové rozpätie
0,1018 € - 0,0872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 3 1.5 mm 100.0 mm Oceľ

10206515

Cenové rozpätie
0,0625 € - 0,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 0.9 mm 60.0 mm Oceľ

10339770

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt