Menu Hľadať

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Na sklade

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba D Materiál Trieda menovitého tlaku Typ Kúpiť
0,5437 € - 0,6041 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
127 mm
LLDPE
3000
1
0,3065 € - 0,4768 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
50.8 mm
LLDPE
6000
1
0,1836 € - 0,2857 € 900 Na sklade
Červená
19.1 mm
LLDPE
6000
1
0,2282 € - 0,355 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2218 € - 0,3451 € 630 Na sklade
Modrá
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2546 € - 0,396 € 360 Na sklade
Modrá
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2705 € - 0,4208 € 320 Na sklade
Modrá
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,4065 € - 0,6323 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
101.6 mm
LLDPE
3000
1
0,1815 € - 0,2823 € 900 Na sklade
Modrá
19.1 mm
LLDPE
3000
1
0,212 € - 0,3299 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
31.8 mm
LLDPE
6000
1
0,2638 € - 0,4104 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2298 € - 0,3575 € 400 Na sklade
Modrá
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,1736 € - 0,2701 € 2000 Na sklade
Modrá
12.7 mm
LLDPE
3000
1
0,2688 € - 0,4181 € 320 Na sklade
Červená
38.1 mm
LLDPE
6000
1
0,2709 € - 0,4215 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,1113 € - 0,1731 € 2000 Na sklade
Červená
12.7 mm
LLDPE
6000
1
0,3981 € - 0,6192 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
88.9 mm
LLDPE
3000
1
0,20 € - 0,3111 € 560 Na sklade
Červená
25.4 mm
LLDPE
6000
1
0,1886 € - 0,2934 € 800 Na sklade
Modrá
25.4 mm
LLDPE
3000
1
0,3929 € - 0,6112 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
76.2 mm
LLDPE
3000
1
  • z/zo 3
Chránič prírub SAE 5 in 3000 Modrá LLDPE

20592318

Cenové rozpätie
0,6041 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    127 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 2 in 6000 Červená LLDPE

20592370

Cenové rozpätie
0,4768 € - 0,3065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 3/4 in 6000 Červená LLDPE

20592332

Cenové rozpätie
0,2857 € - 0,1836 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/4 in 3000 Modrá LLDPE

20592219

Cenové rozpätie
0,355 € - 0,2282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/4 in 3000 Modrá LLDPE

20592202

Cenové rozpätie
0,3451 € - 0,2218 €

Úroveň zásob
630 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/2 in 3000 Modrá LLDPE

20592226

Cenové rozpätie
0,396 € - 0,2546 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 2 in 3000 Modrá LLDPE

20592240

Cenové rozpätie
0,4208 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 4 in 3000 Modrá LLDPE

20592301

Cenové rozpätie
0,6323 € - 0,4065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 3/4 in 3000 Modrá LLDPE

20592189

Cenové rozpätie
0,2823 € - 0,1815 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/4 in 6000 Červená LLDPE

20592356

Cenové rozpätie
0,3299 € - 0,212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 2 1/2 in 3000 Modrá LLDPE

20592264

Cenové rozpätie
0,4104 € - 0,2638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 2 in 3000 Modrá LLDPE

20592257

Cenové rozpätie
0,3575 € - 0,2298 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1/2 in 3000 Modrá LLDPE

20592172

Cenové rozpätie
0,2701 € - 0,1736 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/2 in 6000 Červená LLDPE

20592363

Cenové rozpätie
0,4181 € - 0,2688 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 2 1/2 in 3000 Modrá LLDPE

20592271

Cenové rozpätie
0,4215 € - 0,2709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1/2 in 6000 Červená LLDPE

20592325

Cenové rozpätie
0,1731 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 3 1/2 in 3000 Modrá LLDPE

20592295

Cenové rozpätie
0,6192 € - 0,3981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    88.9 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 in 6000 Červená LLDPE

20592349

Cenové rozpätie
0,3111 € - 0,20 €

Úroveň zásob
560 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 in 3000 Modrá LLDPE

20592196

Cenové rozpätie
0,2934 € - 0,1886 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 3 in 3000 Modrá LLDPE

20592288

Cenové rozpätie
0,6112 € - 0,3929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.2 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    LLDPE
  • Typ
    1