Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Obojstranná montáž Izolačné Montáž dosky plošných spojov Šesťhranné rozpierky pre PCB

 (1 sada výrobkov)


Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.