Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,2203 € - 1,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,6201 € - 0,9785 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6415 € - 1,0084 € 5200 Na sklade
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,7538 € - 1,189 € 200 Na sklade
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,6858 € - 1,6858 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,3085 € - 1,3085 € 1000 Na sklade
8.0 mm
15.0 mm
1,566 € - 1,566 € 800 Na sklade
8.0 mm
30.0 mm
1,7911 € - 1,7911 € 80 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,3817 € - 1,3817 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,4986 € - 2,4986 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
2,2728 € - 2,2728 € 970 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
2,634 € - 2,634 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
1,2474 € - 1,2474 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
15.0 mm
1,5219 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,3782 € - 1,9628 € 80 Na sklade
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7538 € - 1,189 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6415 € - 1,0084 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,9871 € - 1,5076 € 6000 Na sklade
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,1151 € - 1,6926 € 10700 Na sklade
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Cenové rozpätie
1,2203 € - 1,2203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Cenové rozpätie
0,9785 € - 0,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 20.0 mm

10131992

Cenové rozpätie
1,189 € - 0,7538 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3 45.0 mm

10156384

Cenové rozpätie
1,6858 € - 1,6858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Cenové rozpätie
1,3085 € - 1,3085 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Cenové rozpätie
1,566 € - 1,566 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 45.0 mm

10156544

Cenové rozpätie
1,7911 € - 1,7911 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156193

Cenové rozpätie
1,3817 € - 1,3817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 12.7 mm M6 40.0 mm

10156766

Cenové rozpätie
2,4986 € - 2,4986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 12.7 mm M6 30.0 mm

10156735

Cenové rozpätie
2,2728 € - 2,2728 €

Úroveň zásob
970 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 12.7 mm M6 45.0 mm

10156797

Cenové rozpätie
2,634 € - 2,634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156704

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Cenové rozpätie
1,2474 € - 1,2474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M6 35.0 mm

10132050

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M6 25.0 mm

10132043

Cenové rozpätie
1,9628 € - 1,3782 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Cenové rozpätie
1,189 € - 0,7538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Cenové rozpätie
1,5076 € - 0,9871 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Cenové rozpätie
1,6926 € - 1,1151 €

Úroveň zásob
10700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm