Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Páková západka Polyamid Kompresné zámky a západky

 (1 sada výrobkov)


Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Skupina SR: SR5090