Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Zasunutím Obojstranná montáž Montáž dosky plošných spojov

 (6 sady výrobkov)


Antirotačné podpierky PCB

Tento sortiment podpierok dosiek plošných spojov drží dosku na okraji, čím sa minimalizujú potrebné rozstupy. Sú k dispozícii s uzamykacím výstupkom alebo bez uzamykacieho výstupku pre dodatočnú pevnosť uchytenia.

Podperné stĺpiky PCB - zaistenie na hranu, skrutkovacie, s dlhým výstupkom

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

Skupina SR: SR2758

Podperné stĺpiky pre PCB - ovládané dotykom

Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB. Integrovaná pružina umožňuje ohýbanie horného panelu a je vhodná pre dotykové ovládacie panely.

Rozpery so zaistením na hranu pre PCB - zacvakávacie

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.

Rozpierky so zaistením v rohu/na hranu pre PCB

Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.