Menu Hľadať

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
9000 Na sklade
M4 x 0.7
12.7 mm
4000 Na sklade
M3
7.9 mm
30600 Na sklade
M4
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
450 Na sklade
M3
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.9 mm
8000 Na sklade
M4
6.4 mm
1000 Na sklade
M3
19.1 mm
3000 Na sklade
M3
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.0 mm
3000 Na sklade
M4 x 0.7
15.9 mm
23600 Na sklade
M4
19.1 mm
19700 Na sklade
M4
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M3
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
19.1 mm
6600 Na sklade
M3
9.5 mm
1000 Na sklade
M4
6.4 mm
3000 Na sklade
M4
6.4 mm
  • z/zo 10
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787


Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016862


Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 9.5 mm PA Prírodná

10010280


Úroveň zásob
30600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.0 mm PA

10175262


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 10.0 mm PA

10175293


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.0 mm PA

10175354


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.0 mm PA

10175347


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016923


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 6.4 mm PA Prírodná

10010273


Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 19.1 mm PA Prírodná

10010174


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 9.5 mm PA Prírodná

10010235


Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.0 mm PA

10175279


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640


Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 19.1 mm PA

10119921


Úroveň zásob
23600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.4 mm PA

10119846


Úroveň zásob
19700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 20.0 mm PA

10175323


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016879


Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 6.4 mm PA Prírodná

10011249


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 6.4 mm PA Prírodná

10011232


Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm