Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Magnetická páska Priechodkové panely

 (3 sady výrobkov)


Modulárny priechodkový panel

Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.

Priechodkové panely

Priechodkové panely možno jednoducho použiť na vloženie a utesnenie káblov s rôznymi priemermi do bezpečného krytu. Uzávery TPE vytvárajú okolo kábla tesniacu membránu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Poistné skrutky držia dosku na mieste (voliteľné upevnenie pomocou skrutiek M5).

Samolepiaca magnetická páska - kotúče

Magnetic Tapes are a flexible magnetic material coated on one side with a permanent adhesive. Our adhesive magnetic tape can maintain its adhesive quality even after a long time of use. We have magnetic tape rolls available with Indoor and Outdoor adhesives: Indoor adhesive is a rubber based adhesive and has high initial tack. Outdoor adhesive is an acrylic based adhesive suitable for flexible plastics or outdoor sunlight exposure.