Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Izolačné Šesťhranné rozpierky pre PCB Rozpierky k doskám plošných spojov

 (2 sady výrobkov)


Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Šesťhranné rozpierky bez závitu

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Skupina SR: SR2791