V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Control Handwheels are heavy duty leveraging hand hold to operate positioning adjustment on large machines.The 4 spoke design allow strong hold handling for the operator, and therefore are not fitted with handles. The range offer a choice of material to suit application environment.
Dodávateľské balenie polypropylénových hadíc zahŕňa 10 m polypropylénovej hadice ako aj 10 koncoviek a poistných matíc. Dodávajú sa v praktickom balení, ktoré sa dá jednoducho objednať, uskladniť a použiť. Bežne sa používajú pri zabudovaní rozvodov do betónu a omietky. Hadica je odolná voči kyselinám a je samozhášavá.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku