Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Nízkoprofilová hlava Skrutky s hlavou Skrutky

 (1 sada výrobkov)


Skrutky - tenká hlava

Tento rad skrutiek s uzáverom je dostupný s možnosťou výberu šesťhrannéj skrutky alebo drážky Torx. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapájanie a rýchle umiestnenie techniky na prenášanie krútiaceho momentu s menším potrebným zvislým tlakom. Dostupné v dvoch variantoch nízkoprofilovej hlavy :ultra nízka hlava a extra nízka hlava.

Možnosti ultra nízkou hlavou pomáhajú zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutky s plochou hlavou nie je potrebné žiadne zahĺbenie.

Možnosť extra nízka hlava má extrémne nízky profil a nevyžaduje zapustené miesto pre otvor. Nedostatok potreby pre zapustené otvory umožňuje použitie tenších materiálov, čím sa šetrí na hmotnosti. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie v strojoch a zariadeniach s minimálnou vôľou.

  • Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
  • Skrutky s hlavou sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2