Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Vodiace lišty na zásuvky

 (2 sady výrobkov)


Teleskopické zásuvkové vodiace lišty

Telescopické vodiace lišty na zásuvky sa skladajú z viacerých vzájomne prepojených koľajníc, ktoré sa rozťahujú a zasúvajú po etapách. Tento dizajn umožňuje zásuvkám úplne sa otvoriť, čím poskytuje plný prístup k obsahu. Statická nosnosť je špecifikovaná v strede koľajníc, cez všetky montážne otvory.

Vyrobené z vysoko pevných materiálov, vrátane ocele valcovanej za studena a nehrdzavejúcej ocele ktoré zaisťujú trvanlivosť, nosnosť a odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. Sú navrhnuté na podporu hmotností od 20kg pre ľahké aplikácie až po 200kg pre ťažšie priemyselné aplikácie.

Upozorňujeme: Snímky sa predávajú jednotlivo ako samostatné jednotky.

  • Vďaka použitým materiálom a odkrytým častiam guličkovými ložiskami sú tieto klzné lišty primárne určené pre vnútorné, čisté aplikácie, ako sú stolárstvo, priemyselné skladovacie systémy a automobilové aplikácie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Čiernená oceľ, Za studena valcovaná oceľ Skupina SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Vodiace lišty na zásuvky

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: