Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låssystem för panel

 (4 Produktserier)

Vårt sortiment av låssystem för paneler innehåller snäppfästreglar, panelkläppar och panelklämmor. Snäppfästreglar är idealiska fästen för paneler, utformade för att passa en rad olika paneltjocklekar och utformade för användning i trämöbler och paneler. Kläpparen och basen skruvas fast i dörrar eller monteras på utsidan av löstagbara paneler. Panelkläppar och panellås fungerar tillsammans när de monteras på skåpdörrar eller paneler och håller dem tätt och säkert stängda. Varje sortiment finns i olika material och storlekar för att passa de specifika kraven till ditt projekt.


Panelklämmor

Bygelklämmor passar till vänster- och högerhängda dörrar och är bäst lämpade för värme- och ventilationspaneler. Bygelklämmorna är tillverkade av nylon med en stålskruv i symmetriska eller osymmetriska varianter.

Panelkläppar

Panelkläppar monteras på skåpdörrar eller inspektionspaneler och arbetar tillsammans med ett panellås för att hålla dem ordentligt stängda. Panelkläpparna har ett hörbart ljud vid öppning och låsning och är effektiva låsanordningar för kapslingar.

Serienummer: SR5075

Panellås

Panellåsen monteras på skåpdörrar eller inspektionspaneler och arbetar med en kläpp för att hålla dem ordentligt stängda. Panellåsen har ett hörbart ljud vid öppning och låsning och är effektiva låsanordningar för kapslingar.

Snäppfästereglar - Låskolvar

En mängd reglar och kläppar av metall och plast finns i hårdvarusortimentet. Olika materialalternativ finns, med kläppar tillverkade i naturlig POM, pläterat stål och nylon och reglar i olika varianter av nylon. Kläppen monteras med kolvbasen och skruvas i dörren eller monteras på utsidan av den avtagbara panelen. Haken är avsedd för montering antingen i träskåp eller i en panel