Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
0,4208 kr - 1,5677 kr 127612 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
7.3 mm
1
0,6075 kr - 2,2788 kr 8726 I lager
16.0 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
11.9 mm
1
0,8675 kr - 2,1118 kr 13362 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
11.0 mm
19.3 mm
1
0,8086 kr - 3,0223 kr 15000 I lager
20.0 mm
Platt
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
15.6 mm
1
0,912 kr - 3,4102 kr 17058 I lager
25.0 mm
7.5 mm
Naturfärgad
9.5 mm
21.2 mm
1
2,6044 kr - 2,6044 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
42.3 mm
1
6,65 kr - 14,4359 kr 700 I lager
55.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
46.0 mm
1
0,5237 kr - 1,961 kr 7000 I lager
20.0 mm
5.5 mm
Naturfärgad
7.5 mm
14.5 mm
1
4,3232 kr - 4,3232 kr 2604 I lager
28.0 mm
Platt
7.5 mm
Svart
9.5 mm
25.5 mm
2
1,9533 kr - 1,9533 kr 11022 I lager
22.0 mm
Platt
8.2 mm
Svart
10.8 mm
17.0 mm
1
1,9533 kr - 1,9533 kr 1322 I lager
20.0 mm
Platt
8.0 mm
Svart
10.0 mm
15.6 mm
1
1,8384 kr - 1,8384 kr 4236 I lager
20.0 mm
Platt
7.8 mm
Svart
10.3 mm
12.8 mm
1
4,3232 kr - 4,3232 kr 15599 I lager
28.0 mm
Platt
9.0 mm
Svart
12.0 mm
26.5 mm
2
1,8384 kr - 1,8384 kr 488 I lager
16.0 mm
Platt
7.0 mm
Svart
9.0 mm
11.9 mm
1
2,3124 kr - 4,0382 kr 8000 I lager
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
38.4 mm
1
1,9533 kr - 1,9533 kr 4000 I lager
25.0 mm
Platt
8.0 mm
Svart
11.0 mm
19.3 mm
1
1,8384 kr - 1,8384 kr 7442 I lager
14.0 mm
Platt
6.0 mm
Svart
8.2 mm
10.7 mm
1
0,4208 kr - 1,5677 kr 22309 I lager
14.0 mm
4.5 mm
Naturfärgad
6.5 mm
9.3 mm
1
1,8384 kr - 1,8384 kr 21699 I lager
16.0 mm
Platt
7.8 mm
Svart
9.0 mm
12.3 mm
1
2,4416 kr - 5,8955 kr 1848 I lager
44.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
40.6 mm
1
  • av 11
Tryckplugg 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083635

Prisintervall
1,5677 kr - 0,4208 kr

Lagernivåer
127612 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8;1.0;5/16-24
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074060

Prisintervall
2,2788 kr - 0,6075 kr

Lagernivåer
8726 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086797

Prisintervall
2,1118 kr - 0,8675 kr

Lagernivåer
13362 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    2/2 in
Tryckplugg 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10086766

Prisintervall
3,0223 kr - 0,8086 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8;M18
Tryckplugg 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086803

Prisintervall
3,4102 kr - 0,912 kr

Lagernivåer
17058 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in
Tryckplugg 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10068823

Prisintervall
2,6044 kr - 2,6044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074114

Prisintervall
14,4359 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083444

Prisintervall
1,961 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Tryckplugg 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10103883

Prisintervall
4,3232 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
2604 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Svart

10103814

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
11022 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103807

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
1322 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103777

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
4236 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10103890

Prisintervall
4,3232 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
15599 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10103753

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074091

Prisintervall
4,0382 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10103838

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Svart

10103746

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
7442 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10072677

Prisintervall
1,5677 kr - 0,4208 kr

Lagernivåer
22309 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Tryckplugg 12.3 mm 7.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10103760

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
21699 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074107

Prisintervall
5,8955 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
1848 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad