Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0456 kr - 1,1617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,1839 kr - 0,2044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,6998 kr - 1,0887 kr | 2500 I lager |
|
|
M30
|
Metrisk
|
||
| 0,8468 kr - 0,9409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M42
|
Metrisk
|
||
| 0,2949 kr - 0,4588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 0,499 kr - 0,7762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,371 kr - 0,5772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 0,5465 kr - 0,8502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,2262 kr - 0,3519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,7696 kr - 1,1972 kr | 1050 I lager |
|
|
M36
|
Metrisk
|
||
| 0,4831 kr - 0,7515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,5159 kr - 0,8025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,1945 kr - 0,2161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 1,0456 kr - 1,1617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,1755 kr - 0,1949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,3266 kr - 0,5081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M16
|
Metrisk
|
||
| 0,3436 kr - 0,3817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M18
|
Metrisk
|
||
| 0,2029 kr - 0,2255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,2822 kr - 0,4391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M10
|
Metrisk
|
||
| 1,2031 kr - 1,3368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta