Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 35659 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 82421 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 57366 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 1,253 kr - 1,7308 kr | 48853 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 4,1422 kr - 6,7163 kr | 300 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 8,1513 kr - 15,992 kr | 1856 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 1,9675 kr - 3,5801 kr | 100 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 74824 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 2,3817 kr - 4,1594 kr | 2000 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 10072691 | 0,6672 kr - 2,5136 kr | 42216 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
|
| 6,3761 kr - 20,015 kr | 2250 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 2,3226 kr - 4,0461 kr | 8400 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,4334 kr - 1,6147 kr | 24000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,8284 kr - 0,8284 kr | 6500 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 2,3176 kr - 2,3176 kr | 7500 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 6,8495 kr - 14,869 kr | 2640 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,8328 kr - 3,1129 kr | 45483 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 3,1066 kr - 11,6029 kr | 123700 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,8536 kr - 3,1962 kr | 2000 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,5394 kr - 2,0198 kr | 171300 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta