Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4334 kr - 1,6147 kr | 158000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 57699 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 1312 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,8299 kr - 1,1568 kr | 51000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 6,7607 kr - 9,465 kr | 2950 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,8698 kr - 3,2461 kr | 31000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 8729 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,8284 kr - 1,1553 kr | 110012 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 13531 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 4,4529 kr - 4,4529 kr | 1104 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,3431 kr - 1,4923 kr | 234000 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 2,4557 kr - 2,4557 kr | 1845 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 2,2634 kr - 8,4066 kr | 2200 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 15822 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,8935 kr - 2,1752 kr | 58000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,9394 kr - 3,5125 kr | 5600 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 12522 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Platt
|
0.323 in
8.2 mm
|
Svart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 4,4529 kr - 4,4529 kr | 14602 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta