Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 130560 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 500 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 49157 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 0,9582 kr - 1,0646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 19000 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,4083 kr - 1,5248 kr | 133900 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 436192 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 57366 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 1,7752 kr - 3,2546 kr | 9300 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 754 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 10000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 3,4913 kr - 5,6512 kr | 63 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 428650 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 14,0244 kr - 22,6788 kr | 605 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 4440 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Välvd
|
0.205 in
5.2 mm
|
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 20757 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta