Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
618,5176 kr - 685,3525 kr 4 I lager
10.0
1000.0
243,7229 kr - 270,1734 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
250.0
98,5991 kr - 109,2266 kr 5 I lager
8.0
100.0
274,3063 kr - 303,9451 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
450.0
507,2836 kr - 562,074 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1000.0
749,7076 kr - 830,7124 kr 1 I lager
20.0
650.0
834,2549 kr - 924,4701 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1350.0
2 063,4966 kr - 2 286,4369 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1800.0
923,9978 kr - 1 023,7777 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1550.0
245,9664 kr - 272,5351 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
150.0
1 914,24 kr - 2 121,0029 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1250.0
1 313,4348 kr - 1 455,2522 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
900.0
1 003,2313 kr - 1 111,6313 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1400.0
1 122,2588 kr - 1 243,5298 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1700.0
1 198,8945 kr - 1 328,4313 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1850.0
964,9725 kr - 1 069,2396 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1100.0
3 521,9371 kr - 3 902,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1550.0
1 349,0958 kr - 1 494,8099 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1850.0
4 275,5414 kr - 4 737,4812 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1900.0
1 150,0082 kr - 1 274,3494 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1150.0
  • av 18
Skaft 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334079

Prisintervall
685,3525 kr - 618,5176 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334314

Prisintervall
270,1734 kr - 243,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333522

Prisintervall
109,2266 kr - 98,5991 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Prisintervall
303,9451 kr - 274,3063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Prisintervall
562,074 kr - 507,2836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335151

Prisintervall
830,7124 kr - 749,7076 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20333768

Prisintervall
924,4701 kr - 834,2549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Prisintervall
2 286,4369 kr - 2 063,4966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20333805

Prisintervall
1 023,7777 kr - 923,9978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335434

Prisintervall
272,5351 kr - 245,9664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335649

Prisintervall
2 121,0029 kr - 1 914,24 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335588

Prisintervall
1 455,2522 kr - 1 313,4348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334154

Prisintervall
1 111,6313 kr - 1 003,2313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Prisintervall
1 243,5298 kr - 1 122,2588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334246

Prisintervall
1 328,4313 kr - 1 198,8945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334475

Prisintervall
1 069,2396 kr - 964,9725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336080

Prisintervall
3 902,3998 kr - 3 521,9371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334628

Prisintervall
1 494,8099 kr - 1 349,0958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336158

Prisintervall
4 737,4812 kr - 4 275,5414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334864

Prisintervall
1 274,3494 kr - 1 150,0082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000