Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
1 982,6099 kr - 2 196,8121 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1300.0
514,1324 kr - 569,7494 kr 4 I lager
30.0
200.0
2 063,4966 kr - 2 286,4369 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1800.0
6 227,4498 kr - 6 900,2855 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1750.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
800.0
570,8122 kr - 632,5695 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
600.0
1 231,7215 kr - 1 364,8008 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1250.0
1 272,4601 kr - 1 409,9084 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1300.0
1 395,03 kr - 1 545,7036 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1450.0
478,2353 kr - 529,9555 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
300.0
2 119,5859 kr - 2 348,5485 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1400.0
2 941,324 kr - 3 259,0848 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
2000.0
2 051,0979 kr - 2 272,7393 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1350.0
1 380,5058 kr - 1 529,6444 kr 1 I lager
30.0
550.0
1 122,2588 kr - 1 243,5298 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1700.0
1 287,9289 kr - 1 427,1485 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1050.0
1 517,3638 kr - 1 681,2627 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1600.0
697,9873 kr - 773,3241 kr 1 I lager
20.0
600.0
1 198,8945 kr - 1 328,4313 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1850.0
3 181,7406 kr - 3 525,4796 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
900.0
  • av 18
Skaft 25.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20335656

Prisintervall
2 196,8121 kr - 1 982,6099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335823

Prisintervall
569,7494 kr - 514,1324 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Prisintervall
2 286,4369 kr - 2 063,4966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20336509

Prisintervall
6 900,2855 kr - 6 227,4498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20336707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334765

Prisintervall
632,5695 kr - 570,8122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334888

Prisintervall
1 364,8008 kr - 1 231,7215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334895

Prisintervall
1 409,9084 kr - 1 272,4601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334925

Prisintervall
1 545,7036 kr - 1 395,03 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335465

Prisintervall
529,9555 kr - 478,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20335670

Prisintervall
2 348,5485 kr - 2 119,5859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335793

Prisintervall
3 259,0848 kr - 2 941,324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20335663

Prisintervall
2 272,7393 kr - 2 051,0979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335892

Prisintervall
1 529,6444 kr - 1 380,5058 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Prisintervall
1 243,5298 kr - 1 122,2588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335229

Prisintervall
1 427,1485 kr - 1 287,9289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334956

Prisintervall
1 681,2627 kr - 1 517,3638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20335144

Prisintervall
773,3241 kr - 697,9873 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334246

Prisintervall
1 328,4313 kr - 1 198,8945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20336349

Prisintervall
3 525,4796 kr - 3 181,7406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000