Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
1 150,0082 kr - 1 274,3494 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1150.0
1 639,8156 kr - 1 816,9398 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1750.0
468,4344 kr - 519,0919 kr 3 I lager
20.0
350.0
1 762,3855 kr - 1 952,735 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1900.0
387,0754 kr - 428,9948 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
350.0
622,0601 kr - 689,2492 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
400.0
1 287,9289 kr - 1 427,1485 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1050.0
900,7355 kr - 998,1538 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1000.0
1 735,6988 kr - 1 923,2143 kr 1 I lager
30.0
700.0
2 094,3162 kr - 2 320,6809 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
850.0
3 521,9371 kr - 3 902,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1550.0
1 680,6722 kr - 1 862,2836 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1800.0
2 393,538 kr - 2 652,1393 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1600.0
1 068,413 kr - 1 183,898 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1050.0
1 190,9829 kr - 1 319,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1200.0
896,6026 kr - 993,4304 kr 2 I lager
30.0
350.0
2 227,0413 kr - 2 467,694 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1000.0
4 383,2329 kr - 4 856,7448 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1950.0
2 212,8713 kr - 2 451,989 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
900.0
1 845,752 kr - 2 045,1938 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1200.0
  • av 18
Skaft 16.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334864

Prisintervall
1 274,3494 kr - 1 150,0082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Prisintervall
1 816,9398 kr - 1 639,8156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335090

Prisintervall
519,0919 kr - 468,4344 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20335014

Prisintervall
1 952,735 kr - 1 762,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334710

Prisintervall
428,9948 kr - 387,0754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335489

Prisintervall
689,2492 kr - 622,0601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335229

Prisintervall
1 427,1485 kr - 1 287,9289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334833

Prisintervall
998,1538 kr - 900,7355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20335922

Prisintervall
1 923,2143 kr - 1 735,6988 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335953

Prisintervall
2 320,6809 kr - 2 094,3162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336080

Prisintervall
3 902,3998 kr - 3 521,9371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334994

Prisintervall
1 862,2836 kr - 1 680,6722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20335717

Prisintervall
2 652,1393 kr - 2 393,538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334840

Prisintervall
1 183,898 kr - 1 068,413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334871

Prisintervall
1 319,6932 kr - 1 190,9829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335854

Prisintervall
993,4304 kr - 896,6026 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335977

Prisintervall
2 467,694 kr - 2 227,0413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336165

Prisintervall
4 856,7448 kr - 4 383,2329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335960

Prisintervall
2 451,989 kr - 2 212,8713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335632

Prisintervall
2 045,1938 kr - 1 845,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000