Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
931,5551 kr - 1 032,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1050.0
964,9725 kr - 1 069,2396 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1100.0
2 094,3162 kr - 2 320,6809 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
850.0
2 256,562 kr - 2 500,4029 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1500.0
1 845,752 kr - 2 045,1938 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1200.0
1 035,8222 kr - 1 147,7646 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1800.0
896,6026 kr - 993,4304 kr 2 I lager
30.0
350.0
2 227,0413 kr - 2 467,694 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1000.0
2 212,8713 kr - 2 451,989 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
900.0
98,5991 kr - 109,2266 kr 5 I lager
8.0
100.0
274,3063 kr - 303,9451 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
450.0
507,2836 kr - 562,074 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1000.0
243,7229 kr - 270,1734 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
250.0
1 013,5045 kr - 1 122,9673 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1750.0
128,8283 kr - 142,7621 kr 34 I lager
10.0
150.0
392,0348 kr - 434,4266 kr 4 I lager
10.0
550.0
409,8653 kr - 454,1464 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
250.0
622,0601 kr - 689,2492 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
400.0
112,651 kr - 124,9316 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
100.0
4 328,0882 kr - 4 795,696 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1200.0
  • av 18
Skaft 12.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334468

Prisintervall
1 032,1616 kr - 931,5551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334475

Prisintervall
1 069,2396 kr - 964,9725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335953

Prisintervall
2 320,6809 kr - 2 094,3162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20335694

Prisintervall
2 500,4029 kr - 2 256,562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335632

Prisintervall
2 045,1938 kr - 1 845,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20333850

Prisintervall
1 147,7646 kr - 1 035,8222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335854

Prisintervall
993,4304 kr - 896,6026 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335977

Prisintervall
2 467,694 kr - 2 227,0413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335960

Prisintervall
2 451,989 kr - 2 212,8713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333522

Prisintervall
109,2266 kr - 98,5991 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Prisintervall
303,9451 kr - 274,3063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Prisintervall
562,074 kr - 507,2836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334314

Prisintervall
270,1734 kr - 243,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20333843

Prisintervall
1 122,9673 kr - 1 013,5045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333911

Prisintervall
142,7621 kr - 128,8283 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20333997

Prisintervall
434,4266 kr - 392,0348 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335458

Prisintervall
454,1464 kr - 409,8653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335489

Prisintervall
689,2492 kr - 622,0601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334284

Prisintervall
124,9316 kr - 112,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20336394

Prisintervall
4 795,696 kr - 4 328,0882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000