Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
3 810,0591 kr - 4 221,6956 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1050.0
1 753,4112 kr - 1 942,816 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1500.0
899,2004 kr - 996,3825 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
600.0
1 104,6644 kr - 1 223,928 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
750.0
6 745,597 kr - 7 474,2859 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1900.0
6 918,2341 kr - 7 665,6981 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1950.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
700.0
1 070,1843 kr - 1 185,7873 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1900.0
1 079,9851 kr - 1 196,6509 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1950.0
1 854,1359 kr - 2 054,5223 kr 1 I lager
30.0
750.0
3 844,7754 kr - 4 260,1906 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1700.0
3 737,202 kr - 4 140,927 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1650.0
2 142,6121 kr - 2 374,0543 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
600.0
363,9311 kr - 403,2527 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
650.0
975,60 kr - 1 081,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1350.0
5 018,7544 kr - 5 560,9906 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1400.0
1 140,0893 kr - 1 263,3677 kr 1 I lager
30.0
450.0
1 021,7703 kr - 1 132,1777 kr 2 I lager
30.0
400.0
539,0479 kr - 597,2627 kr 4 I lager
10.0
850.0
947,9686 kr - 1 050,3464 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1300.0
  • av 18
Skaft 40.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20336363

Prisintervall
4 221,6956 kr - 3 810,0591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20335311

Prisintervall
1 942,816 kr - 1 753,4112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20335526

Prisintervall
996,3825 kr - 899,2004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20335557

Prisintervall
1 223,928 kr - 1 104,6644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336530

Prisintervall
7 474,2859 kr - 6 745,597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336547

Prisintervall
7 665,6981 kr - 6 918,2341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20336684


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20333874

Prisintervall
1 185,7873 kr - 1 070,1843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881

Prisintervall
1 196,6509 kr - 1 079,9851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20335939

Prisintervall
2 054,5223 kr - 1 854,1359 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20336110

Prisintervall
4 260,1906 kr - 3 844,7754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336103

Prisintervall
4 140,927 kr - 3 737,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20336288

Prisintervall
2 374,0543 kr - 2 142,6121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20333638

Prisintervall
403,2527 kr - 363,9311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334147

Prisintervall
1 081,0479 kr - 975,60 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20336431

Prisintervall
5 560,9906 kr - 5 018,7544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335878

Prisintervall
1 263,3677 kr - 1 140,0893 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335861

Prisintervall
1 132,1777 kr - 1 021,7703 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334055

Prisintervall
597,2627 kr - 539,0479 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334130

Prisintervall
1 050,3464 kr - 947,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000