Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
135,559 kr - 150,3194 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
200.0
507,2836 kr - 562,074 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1000.0
3 181,7406 kr - 3 525,4796 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
900.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1300.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1450.0
2 660,7593 kr - 2 948,1728 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
750.0
2 325,05 kr - 2 576,2121 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1550.0
2 462,026 kr - 2 727,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1650.0
778,1655 kr - 862,2405 kr 2 I lager
30.0
300.0
98,5991 kr - 109,2266 kr 5 I lager
8.0
100.0
274,3063 kr - 303,9451 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
450.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1150.0
4 167,8499 kr - 4 618,0995 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1850.0
3 952,585 kr - 4 379,5723 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1750.0
429,349 kr - 475,6374 kr 4 I lager
10.0
650.0
1 011,379 kr - 1 120,7237 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
900.0
455,7995 kr - 505,0401 kr 4 I lager
10.0
700.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
250.0
931,5551 kr - 1 032,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1050.0
401,8357 kr - 445,1721 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
500.0
  • av 18
Skaft 8.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333546

Prisintervall
150,3194 kr - 135,559 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Prisintervall
562,074 kr - 507,2836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20336349

Prisintervall
3 525,4796 kr - 3 181,7406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336790


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20336820


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20336318

Prisintervall
2 948,1728 kr - 2 660,7593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20335700

Prisintervall
2 576,2121 kr - 2 325,05 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20335724

Prisintervall
2 727,9484 kr - 2 462,026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335847

Prisintervall
862,2405 kr - 778,1655 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333522

Prisintervall
109,2266 kr - 98,5991 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Prisintervall
303,9451 kr - 274,3063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20336769


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20336141

Prisintervall
4 618,0995 kr - 4 167,8499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20336127

Prisintervall
4 379,5723 kr - 3 952,585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334017

Prisintervall
475,6374 kr - 429,349 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335205

Prisintervall
1 120,7237 kr - 1 011,379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334024

Prisintervall
505,0401 kr - 455,7995 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20336592


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334468

Prisintervall
1 032,1616 kr - 931,5551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20334369

Prisintervall
445,1721 kr - 401,8357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000