Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2624 kr - 4,7277 kr | 16470 I lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,889 kr - 1,2447 kr | 95623 I lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,0755 kr - 2,6283 kr | 22475 I lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,8151 kr - 1,9848 kr | 18203 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,4793 kr - 3,58 kr | 36650 I lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,3314 kr - 1,864 kr | 13800 I lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,00 kr - 1,7317 kr | 20200 I lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,642 kr - 2,4082 kr | 18600 I lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,2249 kr - 2,9682 kr | 11956 I lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,568 kr - 2,1308 kr | 12508 I lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,1479 kr - 2,7869 kr | 5130 I lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,204 kr - 0,3174 kr | 14500 I lager |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 1,322 kr - 2,0565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,6557 kr - 1,0199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,4229 kr - 0,6579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,95 kr - 1,4779 kr | 2500 I lager |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,5037 kr - 0,7836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,4378 kr - 0,681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,4198 kr - 2,2086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,2837 kr - 0,4413 kr | 20000 I lager |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta