Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5932 kr - 2,0808 kr | 500 I lager |
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,3816 kr - 1,3317 kr | 18000 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,8639 kr - 2,1641 kr | 36088 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6967 kr - 1,6925 kr | 7000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Vit
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4704 kr - 1,7645 kr | 10000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Vit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5947 kr - 2,2306 kr | 21050 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5799 kr - 2,1641 kr | 65200 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 19500 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,463 kr - 1,7312 kr | 20202 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,8639 kr - 2,1641 kr | 20089 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,9862 kr - 3,7067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,0163 kr - 3,7788 kr | 5400 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5976 kr - 2,2473 kr | 26000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,6109 kr - 2,2806 kr | 14000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5158 kr - 1,931 kr | 517478 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4763 kr - 1,7812 kr | 382 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 10090268 | 1,0237 kr - 3,8287 kr | 9585 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,8284 kr - 3,0963 kr | 60500 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5947 kr - 2,2306 kr | 53000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,7456 kr - 4,3614 kr | 19500 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta