Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krymphylsor används för att täta, isolera och skydda gängade och ogängade rör, slangar och stänger. Har en tjock självhäftande innervägg. Den krymper vid uppvärmning och kan arbeta vid temperaturer mellan -55 C och +110 C.Idealiska för försegling eller isolering och skydd av rör, slangar och stavar.Skyddar mot skador, smuts och fukt.Det klarar temperaturer mellan -55 C och +110 C. Material: PO Färg: Svart Serienummer: SR1180
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | h | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2674 kr - 20,2674 kr | 1595 I lager |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 308,5979 kr - 719,8201 kr | 26 I lager |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 9,7202 kr - 12,1012 kr | 2009 I lager |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 116,9713 kr - 133,1439 kr | 78 I lager |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 65,6216 kr - 162,1692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 26,1672 kr - 32,8421 kr | 316 I lager |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 44,3813 kr - 44,3813 kr | 359 I lager |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 47,3548 kr - 59,2194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8,7606 kr - 10,8882 kr | 156 I lager |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 94,8029 kr - 107,9945 kr | 78 I lager |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 54,4446 kr - 67,7554 kr | 2912 I lager |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 84,6958 kr - 96,8991 kr | 26 I lager |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 38,4271 kr - 47,6359 kr | 704 I lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 22,3433 kr - 27,6643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 33,7775 kr - 77,7753 kr | 6346 I lager |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 33,0989 kr - 41,2746 kr | 77 I lager |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,0025 kr - 17,4566 kr | 1296 I lager |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 184,0344 kr - 429,0339 kr | 249 I lager |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 75,705 kr - 94,2362 kr | 574 I lager |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta