Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4867 kr - 0,589 kr | 2320 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4631 kr - 1,315 kr | 9981 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5805 kr - 1,6438 kr | 107 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 1,7666 kr - 4,3433 kr | 919 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,2923 kr - 0,8294 kr | 9964 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,9377 kr - 4,3011 kr | 3500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,6492 kr - 1,3633 kr | 10200 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,0682 kr - 4,5846 kr | 16594 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3393 kr - 0,4106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,047 kr - 2,2078 kr | 38512 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3601 kr - 3,0463 kr | 18900 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3323 kr - 3,7702 kr | 939 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5528 kr - 1,5624 kr | 1186 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,7808 kr - 3,3648 kr | 340 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2921 kr - 3,6496 kr | 772 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4298 kr - 1,2185 kr | 2098 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6843 kr - 0,7527 kr | 10000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4496 kr - 1,2668 kr | 8000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,315 kr - 0,8927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,288 kr - 0,3485 kr | 6500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta