Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7666 kr - 4,3433 kr | 469 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,4496 kr - 1,2668 kr | 8000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5528 kr - 1,5624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
2,6715 kr - 5,6101 kr | 173 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6843 kr - 0,7527 kr | 10000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,6889 kr - 8,3291 kr | 72 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
2,2526 kr - 2,7257 kr | 3084 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,9377 kr - 4,3011 kr | 773 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,3248 kr - 0,9169 kr | 11500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,7808 kr - 3,3648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,5586 kr - 7,9359 kr | 550 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6032 kr - 1,7071 kr | 5819 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,0922 kr - 7,3716 kr | 2100 I lager |
Blå
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,6426 kr - 6,8276 kr | 280 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5133 kr - 1,4508 kr | 3000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,288 kr - 0,3485 kr | 6500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,8294 kr - 5,9419 kr | 6650 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,2923 kr - 0,8294 kr | 9964 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,2921 kr - 3,6496 kr | 772 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,1113 kr - 4,4338 kr | 700 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta