Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6426 kr - 6,8276 kr | 280 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5528 kr - 1,5624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
5,6889 kr - 8,3291 kr | 72 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
3,7056 kr - 7,7818 kr | 30 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,6715 kr - 5,6101 kr | 173 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,5586 kr - 7,9359 kr | 550 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,288 kr - 0,3485 kr | 6500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,958 kr - 2,0118 kr | 120 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,8294 kr - 5,9419 kr | 6650 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,047 kr - 2,2078 kr | 38512 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6843 kr - 0,7527 kr | 10000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,9377 kr - 4,3011 kr | 773 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,4327 kr - 1,2306 kr | 4757 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6032 kr - 1,7071 kr | 5819 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4514 kr - 1,2788 kr | 54945 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3248 kr - 0,9169 kr | 11500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5133 kr - 1,4508 kr | 3000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,563 kr - 1,1823 kr | 195 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,315 kr - 0,8927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,1113 kr - 4,4338 kr | 700 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta