Meny Sök

Ändskydd utan gänga

I lager

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
113 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D H Köp
3,7454 kr - 12,1245 kr 996 I lager
Grå
PP
37.7 mm
18.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Gul
Polyeten
23.0 mm
27.6 mm
14,5946 kr - 30,6487 kr 30 I lager
Svart
Polyeten
76.0 mm
80.5 mm
8,4641 kr - 21,9004 kr 475 I lager
Svart
Polyeten
56.0 mm
69.0 mm
8,853 kr - 21,1665 kr 210 I lager
Gul
Polyeten
54.0 mm
57.0 mm
1,5665 kr - 7,7502 kr 5593 I lager
Svart
Polyeten
12.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Polyeten
37.5 mm
21.5 mm
5500 I lager
Gul
Polyeten
21.6 mm
24.8 mm
5,2293 kr - 13,7391 kr 1750 I lager
Gul
Polyeten
50.5 mm
56.8 mm
1,7936 kr - 7,9264 kr 50895 I lager
Naturfärgad
Polyeten
17.6 mm
21.0 mm
12,5676 kr - 26,3919 kr 600 I lager
Svart
Polyeten
47.5 mm
73.5 mm
7,7572 kr - 18,906 kr 314 I lager
Gul
Polyeten
57.0 mm
34.0 mm
4,6159 kr - 12,1832 kr 531 I lager
Gul
Polyeten
37.0 mm
57.4 mm
6,46 kr - 15,8528 kr 1194 I lager
Gul
Polyeten
50.0 mm
42.6 mm
4,2993 kr - 13,3868 kr 1194 I lager
Grå
PP
30.0 mm
19.0 mm
6,7177 kr - 14,1072 kr 3450 I lager
Gul
Polyeten
42.1 mm
56.8 mm
5,3328 kr - 12,5061 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
Polyeten
35.0 mm
57.1 mm
1,0946 kr - 2,5023 kr 10980 I lager
Gul
Polyeten
8.0 mm
28.6 mm
1,0946 kr - 5,3429 kr 9992 I lager
Svart
Polyeten
6.0 mm
22.0 mm
11,1901 kr - 23,4992 kr 8500 I lager
Gul
Polyeten
1.5 mm
7.4 mm
  • av 6
Ändskydd utan gänga 37.7 mm (ID) 18.6 mm (H) PP Grå

10137659

Prisintervall
12,1245 kr - 3,7454 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • D
    37.7 mm
  • H
    18.6 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 23.0 mm (ID) 27.6 mm (H) Polyeten Gul

10137345


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 76.0 mm (ID) 80.5 mm (H) Polyeten Svart

10137970

Prisintervall
30,6487 kr - 14,5946 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd - Standard 56.0 mm (ID) Svart

10137796

Prisintervall
21,9004 kr - 8,4641 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • D
    56.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 54.0 mm (ID) 57.0 mm (H) Polyeten Gul

10137789

Prisintervall
21,1665 kr - 8,853 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyeten Svart

10137123

Prisintervall
7,7502 kr - 1,5665 kr

Lagernivåer
5593 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 37.5 mm (ID) 21.5 mm (H) Polyeten Naturfärgad

10137628


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 21.6 mm (ID) 24.8 mm (H) Polyeten Gul

10137321


Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.6 mm
  • H
    24.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) Polyeten Gul

10137741

Prisintervall
13,7391 kr - 5,2293 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • D
    50.5 mm
  • H
    56.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 17.6 mm (ID) 21.0 mm (H) Polyeten Naturfärgad

10137239

Prisintervall
7,9264 kr - 1,7936 kr

Lagernivåer
50895 I lager
Egenskaper
  • D
    17.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 47.5 mm (ID) 73.5 mm (H) Polyeten Svart

10137727

Prisintervall
26,3919 kr - 12,5676 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • H
    73.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 57.0 mm 34.0 mm Polyeten Gul

10137802

Prisintervall
18,906 kr - 7,7572 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • D
    57.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 37.0 mm (ID) 57.4 mm (H) Polyeten Gul

10137611

Prisintervall
12,1832 kr - 4,6159 kr

Lagernivåer
531 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    57.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) Polyeten Gul

10137758

Prisintervall
15,8528 kr - 6,46 kr

Lagernivåer
1194 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Grå

10137499

Prisintervall
13,3868 kr - 4,2993 kr

Lagernivåer
1194 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 42.1 mm (ID) 56.8 mm (H) Polyeten Gul

10137703

Prisintervall
14,1072 kr - 6,7177 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • D
    42.1 mm
  • H
    56.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 35.0 mm (ID) 57.1 mm (H) Polyeten Gul

10137604

Prisintervall
12,5061 kr - 5,3328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    57.1 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 8.0 mm (ID) 28.6 mm (H) Polyeten Gul

10136997

Prisintervall
2,5023 kr - 1,0946 kr

Lagernivåer
10980 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 6.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyeten Svart

10136904

Prisintervall
5,3429 kr - 1,0946 kr

Lagernivåer
9992 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 1.5 mm (ID) 7.4 mm (H) Polyeten Gul

10136850

Prisintervall
23,4992 kr - 11,1901 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • D
    1.5 mm
  • H
    7.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790