Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5847 kr - 0,9095 kr | 12000 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
149 I lager |
Svart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
98 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,8789 kr - 1,3673 kr | 900 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,326 kr - 0,5071 kr | 19600 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
79 I lager |
Svart
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
0,7995 kr - 1,2437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,3178 kr - 0,4943 kr | 800 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4808 kr - 0,7479 kr | 3900 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
284 I lager |
Svart
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta