Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6477 kr - 2,2788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,7253 kr - 1,8101 kr | 5000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
| 0,6018 kr - 2,2465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Vit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
| 0,484 kr - 1,697 kr | 3000 I lager |
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,8043 kr - 3,0061 kr | 161430 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,6836 kr - 2,5536 kr | 2000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4567 kr - 1,7131 kr | 166 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Vit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
| 1,6948 kr - 4,2344 kr | 21500 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,326 kr - 1,2234 kr | 96564 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Vit
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
| 0,4136 kr - 1,545 kr | 92071 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Vit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
| 0,5007 kr - 1,8748 kr | 37950 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,9575 kr - 3,5987 kr | 10497 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,6578 kr - 2,4727 kr | 8000 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
| 0,7052 kr - 2,6344 kr | 98862 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 22132 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
| 10090268 | 0,9939 kr - 3,7172 kr | 13585 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,8043 kr - 3,0061 kr | 61868 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5802 kr - 2,1818 kr | 30000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4624 kr - 1,7293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
| 0,484 kr - 1,8101 kr | 4600 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylklorid
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta