Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,4763 kr - 1,7812 kr 26000 I lager
7.0 mm
Vit
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,7263 kr - 2,7134 kr 97000 I lager
6.3 mm
Svart
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
1,0163 kr - 3,7788 kr 5400 I lager
8.5 mm
Svart
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,5695 kr - 2,1141 kr 774160 I lager
7.9 mm
Svart
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylklorid
0,426 kr - 1,5914 kr 4500 I lager
6.2 mm
Svart
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,3816 kr - 1,3317 kr 18000 I lager
Vit
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
1
1,2271 kr - 2,3472 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,4985 kr - 1,8644 kr 1711 I lager
9.5 mm
Svart
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylklorid
0,4985 kr - 1,7479 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,6198 kr - 2,3139 kr 78350 I lager
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylklorid
0,4985 kr - 1,8644 kr 42020 I lager
5.5 mm
Vit
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,6672 kr - 2,3472 kr 11300 I lager
Vit
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,4763 kr - 1,7812 kr 13763 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,3979 kr - 0,6524 kr 6977 I lager
Vit
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinylklorid
1
0,6524 kr - 2,4304 kr 4825 I lager
10.5 mm
Svart
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,4674 kr - 1,638 kr 3000 I lager
Vit
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylklorid
1
0,426 kr - 1,5914 kr 84000 I lager
6.3 mm
Svart
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinylklorid
0,3358 kr - 1,2601 kr 56900 I lager
5.5 mm
Svart
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,3565 kr - 1,3284 kr 16000 I lager
5.5 mm
Svart
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,5695 kr - 2,1141 kr 3600 I lager
7.9 mm
Vit
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 4
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Vit

10070680

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Svart

10089415

Prisintervall
2,7134 kr - 0,7263 kr

Lagernivåer
97000 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Svart

10072066

Prisintervall
3,7788 kr - 1,0163 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm PVC Svart

10072523

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
774160 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.3 mm PVC Svart

10084588

Prisintervall
1,5914 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.0 mm PVC Vit

10154670

Prisintervall
1,3317 kr - 0,3816 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 6.0 mm 13.0 mm PVC Svart

10154656

Prisintervall
2,3472 kr - 1,2271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 7.9 mm 13.2 mm PVC Svart

10104477

Prisintervall
1,8644 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
1711 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.0 mm PVC Svart

10154632

Prisintervall
1,7479 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm PVC Svart

10104422

Prisintervall
2,3139 kr - 0,6198 kr

Lagernivåer
78350 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 9.2 mm PVC Vit

10074374

Prisintervall
1,8644 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
42020 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.0 mm 10.0 mm PVC Vit

10154687

Prisintervall
2,3472 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
11300 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Svart

10081785

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
13763 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm 13.0 mm PVC Vit

10007587

Prisintervall
0,6524 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
6977 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm PVC Svart

10084595

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
4825 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.9 mm 13.0 mm PVC Vit

10007594

Prisintervall
1,638 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 2.7 mm 12.2 mm PVC Svart

10082270

Prisintervall
1,5914 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
84000 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 5.1 mm PVC Svart

10084571

Prisintervall
1,2601 kr - 0,3358 kr

Lagernivåer
56900 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 9.7 mm PVC Svart

10082522

Prisintervall
1,3284 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm PVC Vit

10087350

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid