De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8336 kr - 32,9764 kr | 377 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
80.0
|
M8
|
||
| 15,2934 kr - 25,4492 kr | 229 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
20.0
|
M10
|
||
| 6,9298 kr - 11,5895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
16.0
|
M5
|
||
| 43,3712 kr - 72,2854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
20.0
|
M12
|
||
| 23,896 kr - 39,7868 kr | 85 I lager |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Svart stål
|
12.0
|
M3
|
||
| 17,0856 kr - 28,5557 kr | 188 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
40.0
|
M10
|
||
| 8,0051 kr - 13,3817 kr | 410 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
20.0
|
M5
|
||
| 14,457 kr - 24,1349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
12.0
|
M8
|
||
| 52,6906 kr - 87,8178 kr | 201 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
100.0
|
M12
|
||
| 22,9401 kr - 38,2336 kr | 35 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
70.0
|
M10
|
||
| 51,4958 kr - 85,7866 kr | 10 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M10
|
||
| 48,2699 kr - 80,41 kr | 258 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
50.0
|
M5
|
||
| 51,6153 kr - 86,0256 kr | 10 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
50.0
|
M6
|
||
| 52,2127 kr - 86,9814 kr | 10 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
M10
|
||
| 56,753 kr - 94,6281 kr | 1 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
40.0
|
M10
|
||
| 33,4544 kr - 55,7971 kr | 163 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M6
|
||
| 71,8074 kr - 119,5994 kr | 8 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M16
|
||
| 176,1135 kr - 293,5623 kr | 9 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
70.0
|
M20
|
||
| 34,0518 kr - 56,753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M5
|
||
| 104,7839 kr - 174,6797 kr | 23 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Svart stål
|
90.0
|
M16
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta